Meniu Caută

Picioare de protecție cu înșurubare

În stoc

Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.

Cod Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
48 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Forma bazei Înălțime bază Material complet Diametru bază Cumpără
1,9085 RON - 4,6377 RON 7400 În stoc
Negru
TPE/TPV
0,4658 RON - 1,0277 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Rotund
9.0 mm
Cauciuc natural
16.0 mm
1,7541 RON - 4,9383 RON 78 În stoc
Negru
Polietilenă de densitate mică
0,7774 RON - 1,8179 RON 7500 În stoc
Negru
Polietilenă de densitate mică
0,7424 RON - 1,7176 RON 14300 În stoc
Negru
Polietilenă de densitate mică
1,6979 RON - 4,194 RON 300 În stoc
Negru
Polietilenă de densitate mică
0,5585 RON - 1,3039 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Polietilenă de densitate mică
1,037 RON - 1,8944 RON 36300 În stoc
Negru
Clorură de vinil
1,8384 RON - 2,975 RON 41000 În stoc
Negru
Clorură de vinil
4,7292 RON - 15,1728 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Rotund
23.0 mm
Cauciuc natural
35.0 mm
0,8279 RON - 2,0182 RON 10648 În stoc
Negru
TPE/TPV
0,9149 RON - 2,2186 RON 13000 În stoc
Negru
TPE/TPV
2,4839 RON - 2,4839 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Rotund
8.0 mm
Polietilenă de densitate mică
19.0 mm
0,4981 RON - 1,1579 RON 2412 În stoc
Negru
Polietilenă de densitate mică
0,3718 RON - 0,8674 RON 1709 În stoc
Negru
Polietilenă de densitate mică
0,5585 RON - 1,3039 RON 74500 În stoc
Negru
Polietilenă de densitate mică
0,3382 RON - 0,7829 RON 15050 În stoc
Negru
Polietilenă de densitate mică
1,037 RON - 1,8944 RON 12600 În stoc
Alb
Rotund
12.5 mm
Clorură de vinil
25.0 mm
1,2952 RON - 2,3856 RON 13100 În stoc
Negru
Clorură de vinil
0,703 RON - 1,2854 RON 68700 În stoc
Alb
Rotund
7.5 mm
Clorură de vinil
15.0 mm
  • din 3
Picioare cu şurub TPE/TPV

10089941

Interval de preț
4,6377 RON - 1,9085 RON

Niveluri de stoc
7400 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc termoplastic
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu şurub LDPE

10268988

Interval de preț
4,9383 RON - 1,7541 RON

Niveluri de stoc
78 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip
    2
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu şurub 18.2 mm 18.5 mm LDPE - PIR

10104347

Interval de preț
1,8179 RON - 0,7774 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu şurub 25.4 mm 22.2 mm LDPE - PIR

10104316

Interval de preț
1,7176 RON - 0,7424 RON

Niveluri de stoc
14300 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu şurub LDPE

10268889

Interval de preț
4,194 RON - 1,6979 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip
    2
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu şurub (DIA) (H) PVC

10118467

Interval de preț
1,8944 RON - 1,037 RON

Niveluri de stoc
36300 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Stilul piciorului
    Prin înşurubare
  • Înălțime totală
    12.5 mm
Picioare cu şurub (DIA) (H) PVC

10119006

Interval de preț
2,975 RON - 1,8384 RON

Niveluri de stoc
41000 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Stilul piciorului
    Prin înşurubare
  • Înălțime totală
    25.0 mm
Picioare cu şurub TPE/TPV

10090015

Interval de preț
2,0182 RON - 0,8279 RON

Niveluri de stoc
10648 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc termoplastic
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu şurub TPE/TPV

10089958

Interval de preț
2,2186 RON - 0,9149 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Cauciuc termoplastic
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu şurub 11.3 mm 19.3 mm LDPE - PIR

10105283

Interval de preț
1,1579 RON - 0,4981 RON

Niveluri de stoc
2412 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu şurub 7.1 mm 15.9 mm LDPE - PIR

10105252

Interval de preț
0,8674 RON - 0,3718 RON

Niveluri de stoc
1709 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu şurub 11.9 mm 19.8 mm LDPE - PIR

10104552

Interval de preț
1,3039 RON - 0,5585 RON

Niveluri de stoc
74500 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip
    1
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu şurub 9.5 mm 17.5 mm LDPE - PIR

10104293

Interval de preț
0,7829 RON - 0,3382 RON

Niveluri de stoc
15050 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Tip
    2
  • Cod Vamal
    3926909790
Picioare cu şurub 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Interval de preț
1,8944 RON - 1,037 RON

Niveluri de stoc
12600 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Material bază
    PVC
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil
Picioare cu şurub (DIA) (H) PVC

10118993

Interval de preț
2,3856 RON - 1,2952 RON

Niveluri de stoc
13100 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Stilul piciorului
    Prin înşurubare
  • Înălțime totală
    23.0 mm
Picioare cu şurub 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Interval de preț
1,2854 RON - 0,703 RON

Niveluri de stoc
68700 În stoc
Caracteristici
  • Material complet bază
    Clorură de vinil
  • Material bază
    PVC
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Clorură de vinil