Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prizon - Bază rigidă din plastic

În stoc

Picioarele de nivelare cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Material complet Diametru bază Cumpără
5,5448 RON - 5,6543 RON 500 În stoc
M10
20.0 mm
44.0 mm
5,7091 RON - 17,2233 RON În producție
M10
16.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
6,9276 RON - 20,9335 RON În producție
M10
50.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
21,2484 RON - 29,9969 RON În producție
M10
90.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
2,7108 RON - 2,7108 RON 4470 În stoc
M8
37.0 mm
25.0 mm
5,0794 RON - 19,756 RON 590 În stoc
M8
40.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
10,939 RON - 22,3573 RON În producție
M8
80.0 mm
Polipropilenă
38.0 mm
6,1472 RON - 18,5513 RON 4 În stoc
M10
20.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
10,5557 RON - 25,6706 RON În producție
M10
70.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
4,8191 RON - 18,7566 RON În producție
M8
16.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
5,846 RON - 17,634 RON În producție
M8
50.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
17,6203 RON - 27,1903 RON 110 În stoc
M8
90.0 mm
Polipropilenă
48.0 mm
5,9692 RON - 23,4389 RON În producție
M10
35.0 mm
Polipropilenă
35.0 mm
5,0109 RON - 19,6739 RON În producție
M8
25.0 mm
Polipropilenă
25.0 mm
3,9566 RON - 15,6077 RON În producție
M8
25.0 mm
Polipropilenă
25.0 mm
3,3269 RON - 13,0886 RON 940 În stoc
M6
50.0 mm
Polipropilenă
50.0 mm
5,627 RON - 22,1109 RON În producție
M10
25.0 mm
Polipropilenă
25.0 mm
3,765 RON - 14,7041 RON 6 În stoc
M8
20.0 mm
Polipropilenă
16.0 mm
3,5459 RON - 13,8689 RON În producție
M6
25.0 mm
Polipropilenă
25.0 mm
5,3258 RON - 20,8651 RON În producție
M10
35.0 mm
Polipropilenă
35.0 mm
  • din 3
Picioare profil redus 44.0 mm M10 20.0 mm Negru

10294086

Interval de preț
5,6543 RON - 5,5448 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    44.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material bază
    PE
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M10 16.0 mm Negru

10351253

Interval de preț
17,2233 RON - 5,7091 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M10 50.0 mm Negru

10351291

Interval de preț
20,9335 RON - 6,9276 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M10 90.0 mm Negru

10351338

Interval de preț
29,9969 RON - 21,2484 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    90.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare profil redus 25.0 mm M8 37.0 mm Negru

10286791

Interval de preț
2,7108 RON - 2,7108 RON

Niveluri de stoc
4470 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    37.0 mm
  • Material bază
    PE
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M8 40.0 mm Negru

10351383

Interval de preț
19,756 RON - 5,0794 RON

Niveluri de stoc
590 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M8 80.0 mm Negru

10351420

Interval de preț
22,3573 RON - 10,939 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M10 20.0 mm Negru

10351468

Interval de preț
18,5513 RON - 6,1472 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M10 70.0 mm Negru

10351512

Interval de preț
25,6706 RON - 10,5557 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M8 16.0 mm Negru

10351550

Interval de preț
18,7566 RON - 4,8191 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M8 50.0 mm Negru

10351598

Interval de preț
17,634 RON - 5,846 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M8 90.0 mm Negru

10351635

Interval de preț
27,1903 RON - 17,6203 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    90.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare profil redus 35.0 mm M10 35.0 mm Negru

10324905

Interval de preț
23,4389 RON - 5,9692 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    35.0 mm
  • Lungimea filetului
    35.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Profil redus
Picioare profil redus 25.0 mm M8 25.0 mm Negru

10324875

Interval de preț
19,6739 RON - 5,0109 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PE;PA
  • Model bază
    Profil redus
Picioare profil redus 25.0 mm M8 25.0 mm Negru

10324844

Interval de preț
15,6077 RON - 3,9566 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PE;PA
  • Model bază
    Profil redus
Picioare profil redus 50.0 mm M6 50.0 mm Negru

10324813

Interval de preț
13,0886 RON - 3,3269 RON

Niveluri de stoc
940 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Material bază
    PE;PA
  • Model bază
    Profil redus
Picioare profil redus 25.0 mm M10 25.0 mm Negru

10324899

Interval de preț
22,1109 RON - 5,627 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Profil redus
Picioare profil redus 16.0 mm M8 20.0 mm Negru

10324837

Interval de preț
14,7041 RON - 3,765 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    16.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Profil redus
Picioare profil redus 25.0 mm M6 25.0 mm Negru

10324820

Interval de preț
13,8689 RON - 3,5459 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Profil redus
Picioare profil redus 35.0 mm M10 35.0 mm Negru

10324882

Interval de preț
20,8651 RON - 5,3258 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    35.0 mm
  • Lungimea filetului
    35.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Profil redus
Picioare profil redus 20.0 mm M6 25.0 mm Negru

10324806

Interval de preț
12,3355 RON - 3,1489 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PE;PA
  • Model bază
    Profil redus
Picioare profil redus 20.0 mm M8 20.0 mm Negru

10324868

Interval de preț
17,5245 RON - 4,4495 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material bază
    PE;PA
  • Model bază
    Profil redus
Picioare profil redus 37.0 mm M8 16.0 mm Negru

10324851

Interval de preț
16,5386 RON - 4,1894 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    37.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material bază
    PE;PA
  • Model bază
    Profil redus
Picioare profil redus 20.0 mm M6 20.0 mm Negru

10324790

Interval de preț
11,651 RON - 2,9709 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Profil redus
Picioare reglabile dintr-o bucată 22.0 mm M10 22.0 mm Negru

10182673

Interval de preț
2,6713 RON - 2,1527 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    22.0 mm
  • Înălțime bază
    22.0 mm
  • Lungimea filetului
    22.0 mm
  • Material bază
    PA
30.0 mm Picioare de nivelare cu prezon M8 15.0 mm

10290859

Interval de preț
7,4013 RON - 3,5185 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Material bază
    LDPE
Picioare profil redus 20.0 mm M8 16.0 mm Negru

10286777

Interval de preț
2,0125 RON - 2,0125 RON

Niveluri de stoc
5376 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material bază
    PE
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M10 20.0 mm Negru

10351260

Interval de preț
17,5245 RON - 5,805 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M10 60.0 mm Negru

10351307

Interval de preț
22,4532 RON - 7,4341 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M10 100.0 mm Negru

10351345

Interval de preț
33,7894 RON - 23,9181 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M8 50.0 mm Negru

10351390

Interval de preț
16,306 RON - 5,3942 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M8 90.0 mm Negru

10351437

Interval de preț
26,6838 RON - 17,278 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    90.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M10 30.0 mm Negru

10351475

Interval de preț
19,1126 RON - 6,3252 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M10 80.0 mm Negru

10351529

Interval de preț
30,5446 RON - 19,7971 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M8 20.0 mm Negru

10351567

Interval de preț
19,0715 RON - 4,9014 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M8 60.0 mm Negru

10351604

Interval de preț
22,2068 RON - 7,352 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M8 100.0 mm Negru

10351642

Interval de preț
27,3135 RON - 17,6887 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare profil redus 25.0 mm M6 25.0 mm Negru

10286784

Interval de preț
2,081 RON - 2,081 RON

Niveluri de stoc
1972 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PE
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M10 30.0 mm Negru

10351277

Interval de preț
17,7571 RON - 5,8734 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M10 70.0 mm Negru

10351314

Interval de preț
24,3699 RON - 9,9944 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M8 16.0 mm Negru

10351352

Interval de preț
17,7571 RON - 4,5727 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M8 60.0 mm Negru

10351406

Interval de preț
20,9061 RON - 6,9276 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M8 100.0 mm Negru

10351444

Interval de preț
26,807 RON - 17,3738 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M10 50.0 mm Negru

10351499

Interval de preț
22,33 RON - 7,4068 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M10 90.0 mm Negru

10351536

Interval de preț
30,435 RON - 21,5496 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    90.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M8 30.0 mm Negru

10351574

Interval de preț
19,6191 RON - 5,0382 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M8 70.0 mm Negru

10351611

Interval de preț
22,905 RON - 9,4193 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 47.6 mm M6 39.6 mm Negru

10110638

Interval de preț
2,2453 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    47.6 mm
  • Lungimea filetului
    39.6 mm
  • Model bază
    Pivot metalic
  • Culoare
    Negru
Picioare reglabile 38.0 mm M10 40.0 mm Negru

10351284

Interval de preț
19,9888 RON - 6,6127 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M10 80.0 mm Negru

10351321

Interval de preț
29,9558 RON - 19,4138 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M8 30.0 mm Negru

10351376

Interval de preț
18,7293 RON - 4,8191 RON

Niveluri de stoc
99 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 38.0 mm M8 70.0 mm Negru

10351413

Interval de preț
22,6449 RON - 9,2825 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M10 16.0 mm Negru

10351451

Interval de preț
18,3733 RON - 6,0787 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M10 60.0 mm Negru

10351505

Interval de preț
23,9181 RON - 7,9271 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M10 100.0 mm Negru

10351543

Interval de preț
34,1864 RON - 24,233 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M8 40.0 mm Negru

10351581

Interval de preț
16,1553 RON - 5,3531 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile 48.0 mm M8 80.0 mm Negru

10351628

Interval de preț
22,9597 RON - 11,2266 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare reglabile dintr-o bucată 38.0 mm M22 25.0 mm Negru

10182666

Interval de preț
4,4091 RON - 3,5532 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M22
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PA
Picioare reglabile hexagonale 17.0 mm M10 65.0 mm Negru

10290552

Interval de preț
8,0716 RON - 3,8198 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    17.0 mm
  • Înălțime bază
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    65.0 mm
  • Material bază
    PA