Meniu Caută

Picioare reglabile 48.0 mm M8 60.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10351604

Numărul piesei producătorului:

148480669911

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 22,2068 RON
50 - 999 11,8974 RON
1000 + 7,352 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

222,07 RON

10 x 22,2068 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Diametru bază 48.0 mm
Lungimea filetului 60.0 mm
Material bază PP
Model bază Rigid
Culoare Negru
Material complet Polipropilenă
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne