10351253
148300169911
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 17,2233 RON |
50 - 999 | 9,2414 RON |
1000 + | 5,7091 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M10 |
---|---|
Base Diameter | 38.0 mm |
Base Diameter | 1.496 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Base Material | PP |
Base Type | Rigid |
Colour | Black |
Full Material | Polypropylene |
Mount Type | Threaded Stud |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina