Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.
Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.
Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Cod Serie: SR2324
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu maxim | Culoare | Material | Diametru cap | Grosime maximă panou | Lungime ancoră | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2616 RON - 1,2616 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
1.181 in
30 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
||
| 2,4557 RON - 2,4557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.110 in
28.2 mm
|
||
| 0,9149 RON - 0,9149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,6764 RON - 0,6764 RON | 1000 În stoc |
0.187 in
4.75 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,7353 RON - 0,7353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.281 in
7.14 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.524 in
38.7 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
||
| 0,6216 RON - 0,6216 RON | 8000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,3584 RON - 1,3584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.295 in
7.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.748 in
19 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21 mm
|
||
| 1,5998 RON - 1,5998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.250 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,2657 RON - 1,2657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,421 RON - 0,4687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Nailon
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,8658 RON - 0,8658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.433 in
11 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 1,4594 RON - 1,4594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||
| 0,9023 RON - 0,9023 RON | 3385 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,2629 RON - 2,0488 RON | 4300 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 2,8627 RON - 4,5046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 2,8206 RON - 4,4486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 0,9233 RON - 1,6839 RON | 3500 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| 1,1086 RON - 1,7962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 1,5296 RON - 2,5119 RON | 1200 În stoc |
0.236 in
6 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,5858 RON - 2,5821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina