10218112
167106500002
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 499 | 2,4506 RON |
| 500 - 999 | 1,8756 RON |
| 1000 + | 1,4923 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime ancoră | 0.626 in |
|---|---|
| Lungime ancoră | 15.9 mm |
| Diametru cap | 12.7 mm |
| Diametru cap | 0.500 in |
| Interval diametru orificiu compatibil | 0.236 in |
| Interval diametru orificiu compatibil | 6.0 mm |
| Interval grosime panou compatibil | 0.126 - 0.406 in |
| Interval grosime panou compatibil | 3.2 - 10.3 mm |
| Culoare | Natural |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Tip nit | Nit ghimpat |
| Tip | 2 |
| Formă cap nit | Cap bombat |
| Tip de unitate | Acționare fără fante |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina