Meniu Caută

Nituri cu siguranță - ghimpate

În stoc

Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.

Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.

Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

  • Materiál: polyamid 6, polyamid 6.6 a polypropylén (PP)
  • Farby: priesvitná, čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 V0 a UL94 V2
  • Odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.
  • Neodnímateľné


Cod Serie: SR2324

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
306 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu maxim Culoare Material Diametru cap Grosime maximă panou Lungime ancoră Cumpără
2,1891 RON - 3,4521 RON Solicitați termenul de livrare aici
10 mm
Negru
Nailon
25.4 mm
14.4 mm
20.8 mm
0,8869 RON - 1,6278 RON 69000 În stoc
3.3 mm
Natural
Nailon
10 mm
4.5 mm
8 mm
0,8237 RON - 1,5015 RON 18000 În stoc
4.1 mm
Natural
Nailon
12 mm
10.0 mm
15 mm
0,79 RON - 1,4454 RON 28400 În stoc
5.9 mm
Natural
Nailon
17 mm
5.5 mm
11 mm
1,0819 RON - 1,7541 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8 mm
Natural
Nailon
13 mm
9.0 mm
13.5 mm
0,9373 RON - 1,6979 RON Solicitați termenul de livrare aici
4 mm
Negru
Nailon
9.1 mm
6.0 mm
11 mm
1,5155 RON - 2,4698 RON 2700 În stoc
4.8 mm
Negru
Nailon
19 mm
8.0 mm
12.2 mm
1,3892 RON - 2,2593 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Negru
Nailon
13 mm
14.2 mm
19.7 mm
0,8742 RON - 1,5858 RON Solicitați termenul de livrare aici
6 mm
Negru
Nailon
17.8 mm
12.0 mm
20.4 mm
2,0768 RON - 3,3961 RON 1000 În stoc
10 mm
Natural
Nailon
25.4 mm
14.4 mm
20.8 mm
0,5234 RON - 0,9528 RON 102000 În stoc
2.7 mm
Negru
Nailon
6 mm
4.0 mm
7 mm
0,9009 RON - 1,6418 RON 7200 În stoc
5.9 mm
Natural
Nailon
17 mm
10.0 mm
15 mm
0,9486 RON - 1,1731 RON 47000 În stoc
3.5 mm
Negru
Nailon
10.2 mm
6.35 mm
7.1 mm
0,536 RON - 0,7494 RON 7000 În stoc
5.8 mm
Natural
Nailon
16 mm
15.0 mm
19 mm
0,8869 RON - 1,6278 RON 22500 În stoc
3.3 mm
Negru
Nailon
10 mm
4.5 mm
8 mm
0,703 RON - 0,703 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
Negru
Nailon
12 mm
14.2 mm
19 mm
0,7914 RON - 1,4454 RON Solicitați termenul de livrare aici
3 mm
Negru
Nailon
6 mm
6.3 mm
7.8 mm
1,2405 RON - 2,0207 RON Solicitați termenul de livrare aici
4 mm
Negru
Nailon
9.5 mm
8.0 mm
13.5 mm
2,6663 RON - 4,1959 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Negru
Nailon
11.9 mm
15.2 mm
17.8 mm
1,2489 RON - 2,0348 RON Solicitați termenul de livrare aici
5 mm
Negru
Nailon
16 mm
6.0 mm
11 mm
  • din 16
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Natural

10091654

Interval de preț
1,6278 RON - 0,8869 RON

Niveluri de stoc
69000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    8 mm
  • Diametru cap
    10 mm
  • Grosime minimă panou
    1.5 mm
  • Grosime maximă panou
    4.5 mm
  • Diametru minim orificiu
    3.3 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Natural

10091708

Interval de preț
1,5015 RON - 0,8237 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    15 mm
  • Diametru cap
    12 mm
  • Grosime minimă panou
    2.0 mm
  • Grosime maximă panou
    10.0 mm
  • Diametru minim orificiu
    4.1 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Natural

10091784

Interval de preț
1,4454 RON - 0,79 RON

Niveluri de stoc
28400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11 mm
  • Diametru cap
    17 mm
  • Grosime minimă panou
    2.0 mm
  • Grosime maximă panou
    5.5 mm
  • Diametru minim orificiu
    5.9 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10218044

Interval de preț
2,4698 RON - 1,5155 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    12.2 mm
  • Diametru cap
    19 mm
  • Grosime minimă panou
    0.7 mm
  • Grosime maximă panou
    8.0 mm
  • Diametru minim orificiu
    4.8 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Natural

10218211

Interval de preț
3,3961 RON - 2,0768 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    20.8 mm
  • Diametru cap
    25.4 mm
  • Grosime minimă panou
    2.9 mm
  • Grosime maximă panou
    14.4 mm
  • Diametru minim orificiu
    10.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10091609

Interval de preț
0,9528 RON - 0,5234 RON

Niveluri de stoc
102000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    7 mm
  • Diametru cap
    6 mm
  • Grosime minimă panou
    1.5 mm
  • Grosime maximă panou
    4.0 mm
  • Diametru minim orificiu
    2.7 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Natural

10091807

Interval de preț
1,6418 RON - 0,9009 RON

Niveluri de stoc
7200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    15 mm
  • Diametru cap
    17 mm
  • Grosime minimă panou
    1.0 mm
  • Grosime maximă panou
    10.0 mm
  • Diametru minim orificiu
    5.9 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10112137

Interval de preț
1,1731 RON - 0,9486 RON

Niveluri de stoc
47000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    7.1 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Grosime minimă panou
    6.4 mm
  • Grosime maximă panou
    6.35 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Natural

10119372

Interval de preț
0,7494 RON - 0,536 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    19 mm
  • Diametru cap
    16 mm
  • Înălțime cap
    2 mm
  • Grosime minimă panou
    3.0 mm
  • Grosime maximă panou
    15.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere Nailon Negru

10127148

Interval de preț
1,6278 RON - 0,8869 RON

Niveluri de stoc
22500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    8 mm
  • Diametru cap
    10 mm
  • Grosime minimă panou
    1.5 mm
  • Grosime maximă panou
    4.5 mm
  • Diametru minim orificiu
    3.3 mm