10149263
BHF-11
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 0,7173 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime ancoră | 1.283 in |
|---|---|
| Lungime ancoră | 32.6 mm |
| Diametru cap | 0.65 in |
| Diametru cap | 16.5 mm |
| Înălțime cap | 1.59 mm |
| Înălțime cap | 0.063 in |
| Interval diametru orificiu compatibil | 0.28 in |
| Interval diametru orificiu compatibil | 7.1 mm |
| Interval grosime panou compatibil | 0.075 - 1.024 in |
| Interval grosime panou compatibil | 1.9 - 26.0 mm |
| Culoare | Negru |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Tip nit | Conic |
| Formă cap nit | Plat |
| Tip de unitate | Acționare fără fante |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina