Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.
Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.
Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Cod Serie: SR2324
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu maxim | Culoare | Material | Diametru cap | Grosime maximă panou | Lungime ancoră | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8384 RON - 2,989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
||
| 2,2874 RON - 3,6065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
1.260 in
32 mm
|
||
| 0,8349 RON - 1,5155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 1,4173 RON - 2,3014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.748 in
19 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| 1,2854 RON - 2,091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.512 in
13 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,8223 RON - 1,5015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,5711 RON - 0,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.315 in
8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.472 in
12 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.315 in
8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.28 in
7.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.472 in
12 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.28 in
7.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.315 in
8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,6889 RON - 1,2574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.236 in
6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 1,1381 RON - 1,8384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,703 RON | 6000 În stoc |
0.28 in
7.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.28 in
7.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.315 in
8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| 1,1759 RON - 1,9085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,1647 RON - 1,8944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.187 in
4.7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.433 in
11 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,703 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 0,5697 RON - 0,703 RON | 2900 În stoc |
0.157 in
4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.315 in
8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina