Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere - Element de strângere cu fixare în locaș

În stoc

Zatlačovacie spojovacie prvky sú ľahko použiteľné a rýchlo sa upevňujú, sú ideálne na úhľadné a bezpečné spojenie dvoch dielov dohromady. Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a polypropylénu (PP).

Polyamid je pevný, húževnatý a odolný materiál často používaný na spojovacie prvky a iné technické komponenty. Poskytujú lacný, rýchly a pohodlný spôsob spájania plastov, ľahkých plechov, izolačných materiálov, dosiek plošných spojov alebo akéhokoľvek iného tenkého a ľahkého materiálu. Zatláčacie spojovacie prvky majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré zaisťujú stlačenie a roztiahnutie, čím pomáhajú uzamknúť spojovací prvok do vopred vyrazených otvorov. Majú tiež veľké hlavy pre oveľa jednoduchšiu montáž a možno ich opätovne použiť, čo z nich robí ekonomickú voľbu pre vašu aplikáciu.

Tento sortiment sa zaistí do panelov s vopred vyhotovenými dierami. Efektívny dizajn a materiály použité na ich výrobu ponúkajú odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.

Trieda horľavosti UL94 V2

Cod Serie: SR1968

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
104 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Înălțime cap Grosime panou Diametru cap Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,3281 RON - 0,4051 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
1.8 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
0,2333 RON - 0,2881 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
1.5 mm
8 mm
3.6 mm
2.4 - 2.8 mm
0,3747 RON - 0,4625 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
1.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,3174 RON - 0,3919 RON 150 În stoc
Nailon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,4203 RON - 0,5189 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
1.6 mm
10.2 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,4076 RON - 0,5033 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
1.4 mm
8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,213 RON - 0,2629 RON 1000 În stoc
Nailon 6/6
1.3 mm
3.3 mm
15.1 mm
3.7 - 4.5 mm
0,2174 RON - 0,2684 RON 11120 În stoc
Nailon 6/6
1.5 mm
14 mm
6.4 mm
3.0 - 3.2 mm
0,3058 RON - 0,3776 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
1.2 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1851 RON - 0,2285 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
0.8 mm
8.1 mm
5.9 mm
3.0 - 3.2 mm
0,7321 RON - 0,9039 RON 475 În stoc
Nailon 6/6
1.3 mm
4.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,3218 RON - 0,3973 RON 150 În stoc
Nailon 6/6
1.4 mm
8.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,4247 RON - 0,5243 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
1.3 mm
11.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,202 RON - 0,2494 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
1.7 mm
9.3 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
0,4605 RON - 0,5685 RON 6000 În stoc
Nailon 6/6
1.5 mm
12.2 mm
15.1 mm
6.2 mm
0,3014 RON - 0,3722 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
1.5 mm
16.2 mm
9.5 mm
4.6 - 4.8 mm
0,3239 RON - 0,3999 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
1.8 mm
3 mm
11.1 mm
7.7 - 8.7 mm
0,3029 RON - 0,374 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
1.4 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,2402 RON - 0,2966 RON 982 În stoc
Nailon 6/6
1 mm
1.7 mm
4.7 mm
2.3 - 2.4 mm
0,3174 RON - 0,3919 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
1.2 mm
4.3 mm
12.7 mm
6.6 - 6.8 mm
  • din 6
N/A Natural 6.4 mm 6.3 mm (PT)

10224366

Interval de preț
0,3919 RON - 0,3174 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.1 - 6.4 mm
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
N/A Natural 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10224410

Interval de preț
0,2629 RON - 0,213 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.7 - 4.5 mm
  • Diametru cap
    15.1 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
N/A Natural 14.0 mm 13.9 mm (PT)

10224298

Interval de preț
0,2684 RON - 0,2174 RON

Niveluri de stoc
11120 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.0 - 3.2 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
N/A Natural 4.8 mm 4.8 mm (PT)

10224342

Interval de preț
0,9039 RON - 0,7321 RON

Niveluri de stoc
475 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.1 - 6.4 mm
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
N/A Natural 8.8 mm 8.7 mm (PT)

10224380

Interval de preț
0,3973 RON - 0,3218 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.1 - 6.4 mm
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Înălțime cap
    1.4 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
N/A Natural 12.2 mm 12.2 mm (PT)

10224250

Interval de preț
0,5685 RON - 0,4605 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.2 mm
  • Diametru cap
    15.1 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
N/A Natural 1.7 mm 1.68 mm (PT)

10224038

Interval de preț
0,2966 RON - 0,2402 RON

Niveluri de stoc
982 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    2.3 - 2.4 mm
  • Diametru cap
    4.7 mm
  • Înălțime cap
    1 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6