10224373
27PIF0091
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 0,5033 RON |
2500 - 9999 | 0,453 RON |
10000 + | 0,4076 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru orificiu compatibil | 6.1 - 6.4 mm |
---|---|
Interval diametru orificiu compatibil | 0.24 - 0.252 in |
Diametru cap | 0.500 in |
Diametru cap | 12.7 mm |
Înălțime cap | 0.054 in |
Înălțime cap | 1.4 mm |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Formă cap nit | Plat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Grosime panou | 0.314 in |
Grosime panou | 8 mm |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina