10224250
27PIF0065
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,5685 RON |
| 2500 - 9999 | 0,5116 RON |
| 10000 + | 0,4605 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Interval diametru orificiu compatibil | 6.2 mm |
|---|---|
| Interval diametru orificiu compatibil | 0.244 in |
| Diametru cap | 15.1 mm |
| Diametru cap | 0.594 in |
| Înălțime cap | 0.060 in |
| Înălțime cap | 1.5 mm |
| Culoare | Natural |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Formă cap nit | Plat |
| Model fixare cu nit | Cu inserare |
| Grosime panou | 0.480 in |
| Grosime panou | 12.2 mm |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina