Meniu Caută

Cape 48.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

Acest capac pentru temperaturi ridicate este realizat din silicon și, prin urmare, este foarte recomandat pentru aplicațiile de mascare cu temperaturi de până la +250˚C. Capacul se potrivește pe bolțuri, știfturi sau capete de tuburi, oferind o soluție excelentă de mascare.
Numărul piesei Essentra:

10292853

Numărul piesei producătorului:

499681

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 2,989 RON
1000 + 2,4839 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 494,50 RON

500 x 2,989 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 19.1 mm
IH 48.9 mm
Thread Sizes (All) M20; 3/4 in UNF
Standard filet UNF
Standard filet Metric
Material complet Silicon
Culoare Verde deschis
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne