Meniu Caută

Capac 7.5 mm 38.1 mm Cauciuc siliconic Natural

This High Temperature Cap is made of Silicone and is therefore highly recommended for masking application operating up to 250C. The cap fit over studs, pins or tube ends providing an excellent masking solution.
Numărul piesei Essentra:

10606209

Numărul piesei producătorului:

1475737

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2999 1,0731 RON
3000 + 1,0536 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

268,28 RON

250 x 1,0731 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 7.5 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M8, 5/16 in UNF, 1/16 in BSP
Material complet Silicon
Culoare Natural
Temperatură maximă 316 °C
Cod Vamal 3923509000

Produsul 1475737 înlocuiește:

Cape 7.5 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel
Numărul piesei Essentra: 10377819
Numărul piesei producătorului: 461697

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne