Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | IH | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,369 RON - 0,4476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2807 RON - 0,3437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,4433 RON - 0,5374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3354 RON - 0,3354 RON | 750 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,341 RON - 0,4153 RON | 15345 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 4,9579 RON - 5,9682 RON | 50 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,7325 RON - 0,8897 RON | 5750 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,8349 RON - 1,0188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,6188 RON - 0,7507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9977 RON - 1,2124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,6806 RON - 0,8279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,392 RON - 1,6839 RON | 43 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,8908 RON - 3,5082 RON | 50 În stoc |
4 in
101.6 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,6975 RON - 6,9183 RON | 30 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,6523 RON - 3,2136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4182 RON - 0,515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4195 RON - 0,5136 RON | 2000 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,6118 RON - 0,7465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
Verde
|
Silicon
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,4813 RON - 0,5893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Roz
|
Silicon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 5,0379 RON - 5,0379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
Verde deschis
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina