Meniu Caută

Manșoane standard deschise

În stoc

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
264 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Culoare Material Diametru orificiu Diametru interior Grosime panou Înălțime totală Cumpără
0,9187 RON - 0,967 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
PVC
12.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,6188 RON - 1,1995 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
Negru
PVC
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,4785 RON - 0,9318 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5 mm
Negru
PVC
11.9 mm
9.6 mm
2.0 mm
6.8 mm
3,0312 RON - 7,9442 RON 15070 În stoc
60.0 mm
Negru
PVC
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1585 RON - 0,3865 RON 5800 În stoc
8.0 mm
Negru
PVC
4.8 mm
2.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,195 RON - 0,4751 RON 81170 În stoc
11.0 mm
Negru
PVC
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,4855 RON - 0,9418 RON 32500 În stoc
17.0 mm
Negru
PVC
9.5 mm
9.5 mm
3.0 mm
8.8 mm
0,4166 RON - 0,6944 RON 6000 În stoc
14.2 mm
Negru
PVC
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,4736 RON - 0,7894 RON 30000 În stoc
16.0 mm
Negru
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2147 RON - 0,4193 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Negru
PVC
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,195 RON - 0,4751 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Negru
PVC
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,2877 RON - 0,5782 RON 16912 În stoc
14.2 mm
Negru
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,5009 RON - 0,9748 RON 5625 În stoc
19.0 mm
Negru
PVC
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2708 RON - 0,5281 RON 2000 În stoc
11.1 mm
Negru
PVC
7.9 mm
5.6 mm
1.2 mm
6.4 mm
0,2161 RON - 0,4208 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Negru
PVC
6.4 mm
4.0 mm
0.8 mm
4.0 mm
0,6792 RON - 1,3225 RON 2590 În stoc
24.0 mm
Negru
PVC
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,6483 RON - 1,261 RON 5000 În stoc
24.0 mm
Negru
PVC
19.0 mm
17.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,4167 RON - 0,8073 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
PVC
12.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,6356 RON - 1,2338 RON 53000 În stoc
20.5 mm
Negru
PVC
12.5 mm
12.5 mm
1.2 mm
7.0 mm
0,2259 RON - 0,4365 RON 19770 În stoc
9.5 mm
Negru
PVC
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
7.0 mm
  • din 14
Garnitură pentru cabluri 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

10074459

Interval de preț
7,9442 RON - 3,0312 RON

Niveluri de stoc
15070 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Diametru total
    60.0 mm
  • Diametru interior
    45.0 mm
  • Diametru orificiu
    50.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 2.8 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm

10080900

Interval de preț
0,3865 RON - 0,1585 RON

Niveluri de stoc
5800 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Diametru interior
    2.8 mm
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Grosime panou
    0.8 mm
Garnitură pentru cabluri 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10075340

Interval de preț
0,4751 RON - 0,195 RON

Niveluri de stoc
81170 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.5 mm
  • Diametru total
    11.0 mm
  • Diametru interior
    5.5 mm
  • Diametru orificiu
    8.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 9.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 3.0 mm

10072714

Interval de preț
0,9418 RON - 0,4855 RON

Niveluri de stoc
32500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.8 mm
  • Diametru total
    17.0 mm
  • Diametru interior
    9.5 mm
  • Diametru orificiu
    9.5 mm
  • Grosime panou
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10070949

Interval de preț
0,6944 RON - 0,4166 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Diametru total
    14.2 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    9.5 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.6 mm

10071977

Interval de preț
0,7894 RON - 0,4736 RON

Niveluri de stoc
30000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    11.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10082096

Interval de preț
0,5782 RON - 0,2877 RON

Niveluri de stoc
16912 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Diametru total
    14.2 mm
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru orificiu
    9.5 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 9.5 mm 9.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10073469

Interval de preț
0,9748 RON - 0,5009 RON

Niveluri de stoc
5625 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru total
    19.0 mm
  • Diametru interior
    9.5 mm
  • Diametru orificiu
    9.5 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 5.6 mm 7.9 mm 11.1 mm 1.2 mm

10090374

Interval de preț
0,5281 RON - 0,2708 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru total
    11.1 mm
  • Diametru interior
    5.6 mm
  • Diametru orificiu
    7.9 mm
  • Grosime panou
    1.2 mm
Garnitură pentru cabluri 16.0 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10070246

Interval de preț
1,3225 RON - 0,6792 RON

Niveluri de stoc
2590 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Diametru total
    24.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru orificiu
    19.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10069776

Interval de preț
1,261 RON - 0,6483 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Diametru total
    24.0 mm
  • Diametru interior
    17.5 mm
  • Diametru orificiu
    19.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 12.5 mm 12.5 mm 20.5 mm 1.2 mm

10071960

Interval de preț
1,2338 RON - 0,6356 RON

Niveluri de stoc
53000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    20.5 mm
  • Diametru interior
    12.5 mm
  • Diametru orificiu
    12.5 mm
  • Grosime panou
    1.2 mm
Garnitură pentru cabluri 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10085646

Interval de preț
0,4365 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
19770 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    9.5 mm
  • Diametru interior
    4.8 mm
  • Diametru orificiu
    6.4 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm