Meniu Caută

Manșoane standard deschise

În stoc

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
264 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Culoare Material Diametru orificiu Diametru interior Grosime panou Înălțime totală Cumpără
0,2259 RON - 0,4365 RON 89000 În stoc
9.5 mm
Negru
PVC
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,3297 RON - 0,6398 RON 120 În stoc
11.1 mm
Negru
PVC
7.9 mm
5.6 mm
2.4 mm
4.0 mm
0,8125 RON - 1,5745 RON 12500 În stoc
25.5 mm
Negru
PVC
19.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,725 RON - 0,8056 RON 350 În stoc
14.2 mm
Negru
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,4911 RON - 0,9504 RON 13023 În stoc
15.9 mm
Negru
PVC
9.6 mm
4.0 mm
3.2 mm
6.4 mm
3,1435 RON - 3,1435 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
Negru
Cauciuc siliconic
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
0,2932 RON - 0,5668 RON 18000 În stoc
13.8 mm
Negru
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
0,79 RON - 1,5315 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
Negru
PVC
20.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,5009 RON - 0,9748 RON 36850 În stoc
19.0 mm
Negru
PVC
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2828 RON - 0,4696 RON 163180 În stoc
9.5 mm
Negru
PVC
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,2932 RON - 0,5668 RON 17990 În stoc
13.8 mm
Negru
PVC
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
0,383 RON - 0,4462 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,4153 RON - 0,4898 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Negru
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,3873 RON - 0,4546 RON 750 În stoc
16.0 mm
Negru
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,3465 RON - 0,4041 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,6721 RON - 0,7844 RON 750 În stoc
22.0 mm
Negru
EPDM
18.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,4013 RON - 0,4701 RON 1250 În stoc
18.0 mm
Negru
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,8349 RON - 0,9725 RON 100 În stoc
27.0 mm
Negru
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
7.5 mm
0,3059 RON - 0,3564 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
Negru
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,4055 RON - 0,4743 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
  • din 14
Garnitură pentru cabluri 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10070147

Interval de preț
0,4365 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
89000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    9.5 mm
  • Diametru interior
    4.8 mm
  • Diametru orificiu
    6.4 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 5.6 mm 7.9 mm 11.1 mm 2.4 mm

10090398

Interval de preț
0,6398 RON - 0,3297 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.0 mm
  • Diametru total
    11.1 mm
  • Diametru interior
    5.6 mm
  • Diametru orificiu
    7.9 mm
  • Grosime panou
    2.4 mm
Garnitură pentru cabluri 12.5 mm 19.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10073759

Interval de preț
1,5745 RON - 0,8125 RON

Niveluri de stoc
12500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru total
    25.5 mm
  • Diametru interior
    12.5 mm
  • Diametru orificiu
    19.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079348

Interval de preț
0,8056 RON - 0,725 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    14.2 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    11.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 4.0 mm 9.6 mm 15.9 mm 3.2 mm

10090480

Interval de preț
0,9504 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
13023 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru total
    15.9 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
  • Diametru orificiu
    9.6 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
Garnitură pentru cabluri 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Interval de preț
0,5668 RON - 0,2932 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.5 mm
  • Diametru total
    13.8 mm
  • Diametru interior
    7.0 mm
  • Diametru orificiu
    10.2 mm
  • Grosime panou
    1.2 mm
Garnitură pentru cabluri 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10070154

Interval de preț
0,9748 RON - 0,5009 RON

Niveluri de stoc
36850 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru total
    19.0 mm
  • Diametru interior
    11.0 mm
  • Diametru orificiu
    14.2 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Interval de preț
0,4696 RON - 0,2828 RON

Niveluri de stoc
163180 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.3 mm
  • Diametru total
    9.5 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
  • Diametru orificiu
    6.4 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10082201

Interval de preț
0,5668 RON - 0,2932 RON

Niveluri de stoc
17990 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.0 mm
  • Diametru total
    13.8 mm
  • Diametru interior
    7.0 mm
  • Diametru orificiu
    9.5 mm
  • Grosime panou
    1.2 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284698

Interval de preț
0,4546 RON - 0,3873 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    12.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 4.0 mm

10284865

Interval de preț
0,7844 RON - 0,6721 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.0 mm
  • Diametru total
    22.0 mm
  • Diametru interior
    12.0 mm
  • Diametru orificiu
    18.0 mm
  • Grosime panou
    4.0 mm
Garnitură pentru cabluri 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10284773

Interval de preț
0,4701 RON - 0,4013 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Diametru total
    18.0 mm
  • Diametru interior
    11.0 mm
  • Diametru orificiu
    14.0 mm
  • Grosime panou
    2.0 mm
Garnitură pentru cabluri 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.5 mm

10284889

Interval de preț
0,9725 RON - 0,8349 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.5 mm
  • Diametru total
    27.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru orificiu
    22.0 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm