Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 0.8 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Numărul piesei Essentra:

10071618

Numărul piesei producătorului:

10629

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,4208 RON
10000 + 0,2161 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

420,80 RON

1000 x 0,4208 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 4.0 mm
Diametru total 9.5 mm
Diametru interior 4.0 mm
Diametru orificiu 6.4 mm
Grosime panou 0.8 mm
Culoare Negru
Material PVC
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne