Meniu Caută

Manșoane standard deschise

În stoc

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
264 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Culoare Material Diametru orificiu Diametru interior Grosime panou Înălțime totală Cumpără
2,1751 RON - 4,2225 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.5 mm
Negru
PVC
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
10082324 0,4556 RON - 0,4726 RON 81400 În stoc
9.5 mm
Negru
PVC
6.4 mm
4.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
1,1647 RON - 2,2616 RON 5503 În stoc
30.0 mm
Negru
PVC
25.2 mm
22.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2877 RON - 0,5782 RON 16912 În stoc
14.2 mm
Negru
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,195 RON - 0,4751 RON 11900 În stoc
11.0 mm
Negru
PVC
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
1,2054 RON - 1,2054 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
Negru
TPE
17.1 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
5850 În stoc
11.0 mm
Negru
PVC
7.9 mm
3.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,5108 RON - 0,9934 RON 2217 În stoc
19.0 mm
Negru
PVC
14.2 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2834 RON - 0,5525 RON 34589 În stoc
8.8 mm
Negru
PVC
6.0 mm
3.2 mm
1.2 mm
4.0 mm
0,9187 RON - 0,967 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
PVC
12.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,6188 RON - 1,1995 RON 7583 În stoc
22.0 mm
Negru
PVC
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,3578 RON - 0,6942 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
Negru
PVC
9.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.8 mm
0,5716 RON - 0,7098 RON 30500 În stoc
14.2 mm
Negru
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,7681 RON - 3,4639 RON 34000 În stoc
38.0 mm
Negru
PVC
31.0 mm
24.9 mm
1.6 mm
7.8 mm
0,6792 RON - 1,3225 RON 2590 În stoc
24.0 mm
Negru
PVC
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,6483 RON - 1,261 RON 5000 În stoc
24.0 mm
Negru
PVC
19.0 mm
17.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2708 RON - 0,5281 RON 2000 În stoc
11.1 mm
Negru
PVC
7.9 mm
5.6 mm
1.2 mm
6.4 mm
0,4167 RON - 0,8073 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
PVC
12.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2161 RON - 0,4208 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Negru
PVC
6.4 mm
4.0 mm
0.8 mm
4.0 mm
1,6559 RON - 2,0628 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Negru
PVC
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
  • din 14
Garnitură pentru cabluri 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.0 mm

10082324

Interval de preț
0,4726 RON - 0,4556 RON

Niveluri de stoc
81400 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    9.5 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
  • Diametru orificiu
    6.4 mm
  • Grosime panou
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 22.0 mm 25.2 mm 30.0 mm 1.6 mm

10070871

Interval de preț
2,2616 RON - 1,1647 RON

Niveluri de stoc
5503 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    30.0 mm
  • Diametru interior
    22.0 mm
  • Diametru orificiu
    25.2 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10082096

Interval de preț
0,5782 RON - 0,2877 RON

Niveluri de stoc
16912 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Diametru total
    14.2 mm
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru orificiu
    9.5 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10071519

Interval de preț
0,4751 RON - 0,195 RON

Niveluri de stoc
11900 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.5 mm
  • Diametru total
    11.0 mm
  • Diametru interior
    5.5 mm
  • Diametru orificiu
    8.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.0 mm

10068793


Niveluri de stoc
5850 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Diametru total
    11.0 mm
  • Diametru interior
    3.0 mm
  • Diametru orificiu
    7.9 mm
  • Grosime panou
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 9.5 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10071496

Interval de preț
0,9934 RON - 0,5108 RON

Niveluri de stoc
2217 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru total
    19.0 mm
  • Diametru interior
    9.5 mm
  • Diametru orificiu
    14.2 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm 1.2 mm

10090466

Interval de preț
0,5525 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
34589 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.0 mm
  • Diametru total
    8.8 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru orificiu
    6.0 mm
  • Grosime panou
    1.2 mm
Garnitură pentru cabluri 16.0 mm 19.0 mm 22.0 mm 1.6 mm

10082249

Interval de preț
1,1995 RON - 0,6188 RON

Niveluri de stoc
7583 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.5 mm
  • Diametru total
    22.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru orificiu
    19.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079003

Interval de preț
0,7098 RON - 0,5716 RON

Niveluri de stoc
30500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Diametru total
    14.2 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru orificiu
    11.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 24.5 mm 31.0 mm 37.5 mm 1.6 mm

10081761

Interval de preț
3,4639 RON - 1,7681 RON

Niveluri de stoc
34000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    7.8 mm
  • Diametru total
    38.0 mm
  • Diametru interior
    24.9 mm
  • Diametru orificiu
    31.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 16.0 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10070246

Interval de preț
1,3225 RON - 0,6792 RON

Niveluri de stoc
2590 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.0 mm
  • Diametru total
    24.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru orificiu
    19.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 17.5 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10069776

Interval de preț
1,261 RON - 0,6483 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    4.8 mm
  • Diametru total
    24.0 mm
  • Diametru interior
    17.5 mm
  • Diametru orificiu
    19.0 mm
  • Grosime panou
    1.6 mm
Garnitură pentru cabluri 5.6 mm 7.9 mm 11.1 mm 1.2 mm

10090374

Interval de preț
0,5281 RON - 0,2708 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Diametru total
    11.1 mm
  • Diametru interior
    5.6 mm
  • Diametru orificiu
    7.9 mm
  • Grosime panou
    1.2 mm