Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.0 mm

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 1-1/4-11 BSP threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Numărul piesei Essentra:

10068793

Numărul piesei producătorului:

10117

15850 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 8.0 mm
Diametru total 11.0 mm
Diametru interior 3.0 mm
Diametru orificiu 7.9 mm
Grosime panou 3.0 mm
Culoare Negru
Material PVC
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne