Meniu Caută

Manşon 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

Acest manșon standard protejează cablurile de găurile ascuțite cu margini metalice din panouri și carcase. Oferă protecție împotriva abraziunii pentru firele care trec prin panouri metalice cu margini ascuțite. Este potrivit pentru aplicații în care spațiul este limitat și este nevoie de flexibilitate. Tolerează temperaturi de până la 80 °C. Negru, fabricat din PVC flexibil. Înlocuiește art. nr.: 42050269907
Numărul piesei Essentra:

20019082

Numărul piesei producătorului:

20019082

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 2,0628 RON
1000 + 1,6559 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 031,40 RON

500 x 2,0628 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime totală 8.0 mm
Diametru total 11.0 mm
Diametru interior 5.0 mm
Diametru orificiu 8.0 mm
Grosime panou 3.0 mm
Tip Hole Grommet
Culoare Negru
Material PVC
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne