Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE/TPV je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.
Cod Serie: SR1700
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru total | Culoare | Material | Diametru orificiu | Diametru interior | Grosime panou | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0272 RON - 1,0272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.846 in
21.5 mm
|
Negru
|
TPE
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6422 RON - 1,0703 RON | 8883 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5262 RON - 0,5262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Negru
|
TPE
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3522 RON - 0,4182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.429 in
10.9 mm
|
Negru
|
TPE
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3985 RON - 0,4898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.559 in
14.2 mm
|
Negru
|
TPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7619 RON - 0,7619 RON | 12500 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
Negru
|
TPE
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2975 RON - 0,5782 RON | 83000 În stoc |
0.559 in
14.2 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,1751 RON - 4,2225 RON | 700 În stoc |
1.811 in
46.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1767 RON - 0,2091 RON | 24 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 2,2593 RON - 2,2593 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
Negru
|
TPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,9537 RON - 4,9537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4931 RON - 0,5414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
TPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,4256 RON - 0,456 RON | 4000 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
TPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,6454 RON - 0,6723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.559 in
14.2 mm
|
Negru
|
TPE/TPV
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,134 RON - 1,1776 RON | 2000 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
Negru
|
TPE/TPV
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,5512 RON - 0,9187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,2411 RON - 7,2411 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
Negru
|
TPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3149 RON - 1,5998 RON | 3041 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
TPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,5433 RON - 0,9204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Negru
|
TPE
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4715 RON - 0,5767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
Negru
|
TPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm