Meniu Caută

Manșoane deschise - manșoane cu montare rapidă

În stoc

Rýchlonasadzovacie priechodky majú skosenú hranu, ktorá umožňuje rýchlejšiu inštaláciu zatlačením iba z jednej strany na pripevnenie do panelu. Ideálne pri obmedzenom prístupe na druhú stranu panelu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
53 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru total Diametru interior Grosime panou Material complet Cumpără
1,2513 RON - 1,2513 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5 mm
10.0 mm
Elastomer termoplastic
1,0323 RON - 1,0323 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
7.0 mm
Elastomer termoplastic
2,3412 RON - 2,3412 RON 645 În stoc
25.4 mm
18.0 mm
Elastomer termoplastic
1,6292 RON - 1,6292 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Clorură de vinil
1,8756 RON - 1,8756 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Cauciuc siliconic
1,0104 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.6 mm
12.0 mm
Elastomer termoplastic
0,5581 RON - 1,231 RON 7000 În stoc
12.0 mm
8.0 mm
Clorură de vinil
0,4449 RON - 0,9314 RON 10207 În stoc
11.0 mm
7.0 mm
Clorură de vinil
0,7667 RON - 1,592 RON 8443 În stoc
20.0 mm
16.0 mm
Clorură de vinil
0,3477 RON - 1,3029 RON 22800 În stoc
18.0 mm
14.0 mm
Clorură de vinil
1,6292 RON - 3,3934 RON 12400 În stoc
28.0 mm
24.0 mm
Clorură de vinil
1,6018 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
13.0 mm
Cauciuc siliconic
0,9755 RON - 0,9755 RON 50 În stoc
13.5 mm
6.0 mm
Elastomer termoplastic
1,5471 RON - 1,5471 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.5 mm
12.0 mm
Elastomer termoplastic
1,8893 RON - 1,8893 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
14.0 mm
Clorură de vinil
0,921 RON - 1,1144 RON 80 În stoc
13.5 mm
6.0 mm
Elastomer termoplastic
0,5421 RON - 1,1297 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
10.0 mm
Clorură de vinil
0,9693 RON - 2,0109 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
18.0 mm
Clorură de vinil
2,3685 RON - 3,8471 RON 600 În stoc
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Clorură de vinil
2,8066 RON - 4,4085 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Clorură de vinil
  • din 3
Garnitură cu montare rapidă 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

10164204

Interval de preț
2,3412 RON - 2,3412 RON

Niveluri de stoc
645 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Diametru interior
    18.0 mm
  • Diametru total
    25.4 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Interval de preț
1,231 RON - 0,5581 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru total
    12.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Interval de preț
0,9314 RON - 0,4449 RON

Niveluri de stoc
10207 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    7.0 mm
  • Diametru total
    11.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Interval de preț
1,592 RON - 0,7667 RON

Niveluri de stoc
8443 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    16.0 mm
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

10090947

Interval de preț
1,3029 RON - 0,3477 RON

Niveluri de stoc
22800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    14.0 mm
  • Diametru total
    18.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

10090985

Interval de preț
3,3934 RON - 1,6292 RON

Niveluri de stoc
12400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Diametru interior
    24.0 mm
  • Diametru total
    28.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Interval de preț
0,9755 RON - 0,9755 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru total
    13.5 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură cu montare rapidă 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Interval de preț
1,1144 RON - 0,921 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Diametru total
    13.5 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Garnitură pentru cabluri 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Interval de preț
3,8471 RON - 2,3685 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Diametru corp
    14.0 mm
  • Lungime corp
    1.6 mm