Meniu Caută

Garnitură cu montare rapidă 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

Manșon Quick Fit care protejează firele împotriva abraziunii de la marginile aspre ale panourilor. Se fixează rapid în poziție datorită părții conice, economisind timp pe liniile de asamblare.
Numărul piesei Essentra:

10316542

Numărul piesei producătorului:

QFG-2

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,8756 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 875,60 RON

1000 x 1,8756 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Cauciuc siliconic
Diametru interior 18.0 mm
Diametru total 29.5 mm
Înălțime totală 10.5 mm
Grosime panou 3.5 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne