Meniu Caută

Garnitură cu montare rapidă 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

Manșon Quick Fit care protejează firele împotriva abraziunii de la marginile aspre ale panourilor. Se fixează rapid în poziție datorită părții conice, economisind timp pe liniile de asamblare.
Numărul piesei Essentra:

10090954

Numărul piesei producătorului:

16206

8443 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 1,592 RON
4000 + 0,7667 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

636,80 RON

400 x 1,592 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Diametru interior 16.0 mm
Diametru total 20.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne