Meniu Caută

Mânere sferice

În stoc

Guľaté rukoväte ponúkajú široký výber priemerov a tvarovaných vložiek. Aplikácie a priemyselné odvetvia zahŕňajú kosačky na trávu, cvičebné zariadenia, stroje, ventily, nosné čapy, páky a mnoho ďalších. Guľové rukoväte sú estetickou a ergonomickou možnosťou ovládania, upínania a radenia.

Cod Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
164 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Finalizare Material mâner sferic Metodă de montare Cumpără
68,5706 RON - 68,5706 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Lustruit
Aluminiu
Threaded
87,1488 RON - 87,1488 RON 10 În stoc
M8
Lustruit
Aluminiu
Threaded
189,809 RON - 400,7418 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Lustruit
Aluminiu
Threaded
26,8316 RON - 33,3571 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
48,5728 RON - 59,2586 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
78,671 RON - 78,671 RON 190 În stoc
M6
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
201,0655 RON - 424,3597 RON 4 În stoc
M6
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
0,435 RON - 0,9919 RON 4400 În stoc
15.0 mm
LDPE
1,2896 RON - 2,9629 RON 3745 În stoc
25.0 mm
LDPE
3,3961 RON - 7,7867 RON 375 În stoc
30.0 mm
LDPE
5,1502 RON - 11,8376 RON 550 În stoc
36.0 mm
LDPE
4,1338 RON - 11,3444 RON 716 În stoc
M10
Lucios
Fenolic
Threaded
192,1269 RON - 405,5001 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Lustruit
Aluminiu
Threaded
65,4632 RON - 65,4632 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Push Fit
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Push Fit
246,596 RON - 635,011 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Push Fit
Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Lustruit
Aluminiu
Push Fit
149,6895 RON - 149,6895 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Lustruit
Aluminiu
Push Fit
201,1071 RON - 424,5336 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Lustruit
Aluminiu
Push Fit
Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Lustruit
Aluminiu
Push Fit
  • din 9
Mâner sferic 25.0 mm M8 Aluminiu Natural

10285329

Interval de preț
87,1488 RON - 87,1488 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Finalizare
    Lustruit
  • Material mâner sferic
    Aluminiu
  • Cod Vamal
    7616991099
Mâner sferic 20.0 mm M6 Oțel inoxidabil Natural

10285152

Interval de preț
78,671 RON - 78,671 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7318190090
Mâner sferic 32.0 mm M6 Oțel inoxidabil Natural

10285190

Interval de preț
424,3597 RON - 201,0655 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner sferic 15.0 mm (DIA) Negru

10099155

Interval de preț
0,9919 RON - 0,435 RON

Niveluri de stoc
4400 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    15.0 mm
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 25.0 mm (DIA) Negru

10101537

Interval de preț
2,9629 RON - 1,2896 RON

Niveluri de stoc
3745 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 30.0 mm (DIA) Negru

10101940

Interval de preț
7,7867 RON - 3,3961 RON

Niveluri de stoc
375 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 36.0 mm (DIA) Negru

10102091

Interval de preț
11,8376 RON - 5,1502 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    36.0 mm
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 25.0 mm M10 Fenolic Negru

10252253

Interval de preț
11,3444 RON - 4,1338 RON

Niveluri de stoc
716 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926909790