Meniu Caută

Mânere sferice

În stoc

Guľaté rukoväte ponúkajú široký výber priemerov a tvarovaných vložiek. Aplikácie a priemyselné odvetvia zahŕňajú kosačky na trávu, cvičebné zariadenia, stroje, ventily, nosné čapy, páky a mnoho ďalších. Guľové rukoväte sú estetickou a ergonomickou možnosťou ovládania, upínania a radenia.

Cod Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
164 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Finalizare Material mâner sferic Metodă de montare Cumpără
73,6931 RON - 73,6931 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Lustruit
Aluminiu
Push Fit
59,2586 RON - 59,2586 RON 3 În stoc
M6
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
112,2375 RON - 112,2375 RON 566 În stoc
M6
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
96,0124 RON - 96,0124 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Lustruit
Aluminiu
Push Fit
198,7892 RON - 419,7751 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Lustruit
Aluminiu
Push Fit
296,1131 RON - 625,0746 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
68,5706 RON - 68,5706 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Lustruit
Aluminiu
Threaded
139,3943 RON - 139,3943 RON 10 În stoc
M8
Lustruit
Aluminiu
Threaded
65,4632 RON - 65,4632 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Push Fit
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Push Fit
246,596 RON - 635,011 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Push Fit
Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Lustruit
Aluminiu
Push Fit
192,1269 RON - 405,5001 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Lustruit
Aluminiu
Threaded
6,1964 RON - 52,487 RON 115 În stoc
M10
Lucios
Fenolic
Threaded
2,7248 RON - 7,1044 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.3 mm
M10 x 1.5
Zinc transparent
PP
Threaded Stop Nut
8,0019 RON - 19,388 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.4 mm
M8/M10
Fără finisaj
TPE
Threaded Blind Hole
4,5241 RON - 10,8464 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
M10 x 1.5
Zinc transparent
PP
Inserție filetată
8,2145 RON - 19,6592 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.8 mm
M10/M12
Fără finisaj
TPE
Threaded Blind Hole
4,5592 RON - 11,104 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.9 mm
M8 x 1.25
Zinc transparent
PP
Threaded Blind Hole
6,2341 RON - 14,9138 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.1 mm
M8 x 1.25
Zinc transparent
PP
Threaded Blind Hole
  • din 9
Mâner sferic 16.0 mm M6 Oțel inoxidabil Natural

10285138

Interval de preț
59,2586 RON - 59,2586 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner sferic 25.0 mm M6 Oțel inoxidabil Natural

10285169

Interval de preț
112,2375 RON - 112,2375 RON

Niveluri de stoc
566 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner sferic 32.0 mm M8 Aluminiu Natural

10285350

Interval de preț
139,3943 RON - 139,3943 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Finalizare
    Lustruit
  • Material mâner sferic
    Aluminiu
  • Cod Vamal
    7616999099
Mâner sferic 40.0 mm M10 Fenolic Negru

10203460

Interval de preț
52,487 RON - 6,1964 RON

Niveluri de stoc
115 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926909790