Meniu Caută

Mânere sferice

În stoc

Guľaté rukoväte ponúkajú široký výber priemerov a tvarovaných vložiek. Aplikácie a priemyselné odvetvia zahŕňajú kosačky na trávu, cvičebné zariadenia, stroje, ventily, nosné čapy, páky a mnoho ďalších. Guľové rukoväte sú estetickou a ergonomickou možnosťou ovládania, upínania a radenia.

Cod Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
164 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Finalizare Material mâner sferic Metodă de montare Cumpără
13,4416 RON - 28,7168 RON 683 În stoc
M16
Lucios
Fenolic
Threaded
0,3087 RON - 0,7113 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
LDPE
1,4019 RON - 3,2206 RON 2683 În stoc
4.8 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
1,2896 RON - 2,9629 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
LDPE
2,8066 RON - 6,4698 RON 1119 În stoc
30.0 mm
LDPE
4,4766 RON - 10,2916 RON 1094 În stoc
36.0 mm
LDPE
7,1991 RON - 17,6405 RON 42 În stoc
M6
Lucios
Fenolic
Threaded
9,7299 RON - 26,8192 RON 217 În stoc
M12
Lucios
Fenolic
Threaded
4,1398 RON - 12,4615 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
11,844 RON - 24,2074 RON 9 În stoc
M10
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
27,4772 RON - 34,1288 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
78,671 RON - 78,671 RON 6 În stoc
M4
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
112,2375 RON - 112,2375 RON 180 În stoc
M8
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
202,6092 RON - 427,5699 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
338,6012 RON - 871,9555 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
52,7295 RON - 64,7274 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Lustruit
Aluminiu
Threaded
87,1488 RON - 87,1488 RON 73 În stoc
M6
Lustruit
Aluminiu
Threaded
142,8961 RON - 142,8961 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Lustruit
Aluminiu
Threaded
203,7458 RON - 528,1761 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Lustruit
Aluminiu
Threaded
Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Push Fit
  • din 9
Mâner sferic 44.0 mm M16 Fenolic Negru

10246542

Interval de preț
28,7168 RON - 13,4416 RON

Niveluri de stoc
683 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    43.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 25.0 mm (DIA) 4.8 mm Negru

10101407

Interval de preț
3,2206 RON - 1,4019 RON

Niveluri de stoc
2683 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    4.8 mm
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 30.0 mm (DIA) Negru

10101957

Interval de preț
6,4698 RON - 2,8066 RON

Niveluri de stoc
1119 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    30.0 mm
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 36.0 mm (DIA) Negru

10102107

Interval de preț
10,2916 RON - 4,4766 RON

Niveluri de stoc
1094 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    36.0 mm
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 32.0 mm M6 Fenolic Negru

10252260

Interval de preț
17,6405 RON - 7,1991 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    32.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 40.0 mm M12 Fenolic Negru

10252307

Interval de preț
26,8192 RON - 9,7299 RON

Niveluri de stoc
217 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner sferic 40.0 mm M10 Bachelită PA6 cu fibră de sticlă Negru

10333389

Interval de preț
24,2074 RON - 11,844 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    37.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Finalizare
    Strălucitor
  • Material mâner sferic
    Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner sferic 20.0 mm M4 Oțel inoxidabil Natural

10285145

Interval de preț
78,671 RON - 78,671 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner sferic 25.0 mm M8 Oțel inoxidabil Natural

10285176

Interval de preț
112,2375 RON - 112,2375 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner sferic 25.0 mm M6 Aluminiu Natural

10285312

Interval de preț
87,1488 RON - 87,1488 RON

Niveluri de stoc
73 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Lustruit
  • Material mâner sferic
    Aluminiu
  • Cod Vamal
    7616999099