Meniu Caută

Mânere rotunde cu lobi - Prizon filetat

În stoc

Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
268 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
6,5819 RON - 7,2425 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M6
4,4615 RON - 11,6147 RON 80 În stoc
M6
Fenolic
13,3619 RON - 27,6133 RON 64 În stoc
M10
Fenolic
4,2485 RON - 10,8404 RON 887 În stoc
M6
Fenolic
9,0696 RON - 23,0937 RON 595 În stoc
M8
Fenolic
16,5012 RON - 43,1988 RON 15 În stoc
M8
Fenolic
3,775 RON - 4,9893 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M6
Filetat tată
17.0 mm
PA
Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M6
17.0 mm
PA
  • din 14
Roată de mână M6 Oțel Fenolic

10251898

Interval de preț
11,6147 RON - 4,4615 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material prizon
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Material mâner sferic
    Fenolic
Roată de mână M10 Oțel Fenolic

10251935

Interval de preț
27,6133 RON - 13,3619 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material prizon
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Material mâner sferic
    Fenolic
Mâner cu lobi M6 15.0 mm (L)

10251881

Interval de preț
10,8404 RON - 4,2485 RON

Niveluri de stoc
887 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material prizon
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material mâner sferic
    Fenolic
Roată de mână M8 Oțel Fenolic

10251973

Interval de preț
23,0937 RON - 9,0696 RON

Niveluri de stoc
595 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material prizon
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material mâner sferic
    Fenolic
Roată de mână M8 Oțel Fenolic

10252017

Interval de preț
43,1988 RON - 16,5012 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material prizon
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Material mâner sferic
    Fenolic