Meniu Caută

Roată de mână 30.0 mm M6 17.0 mm Oțel PA

Black M6 Male Knob with 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Numărul piesei Essentra:

20083809

Numărul piesei producătorului:

20083809

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Lungimea filetului 17.0 mm
Material prizon Oțel
Diametrul mânerului sferic 30.0 mm
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790
Material mâner sferic PA

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne