Meniu Caută

Mânere rotunde cu lobi - Prizon filetat

În stoc

Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
268 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
35,5007 RON - 35,665 RON 8 În stoc
63.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
52,6135 RON - 53,3615 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0 mm
M10
Threaded Female
13.0 mm
PP
15,7172 RON - 15,7993 RON 3 În stoc
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
11,1307 RON - 11,3087 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M5
Threaded Male
16.0 mm
PP
14,6767 RON - 14,7315 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
16,5113 RON - 16,6072 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
23,3705 RON - 23,4937 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Threaded Female
14.0 mm
PP
32,3381 RON - 32,4887 RON 4 În stoc
63.0 mm
M12
Threaded Female
16.0 mm
PP
39,3206 RON - 39,964 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
51,8522 RON - 52,6135 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
TPE
39,5807 RON - 40,1831 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
M8
Threaded Female
11.0 mm
TPE
38,2663 RON - 38,8003 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
39,3206 RON - 39,964 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
51,8522 RON - 52,6135 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
TPE
52,3598 RON - 53,1345 RON 1 În stoc
53.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
7,9955 RON - 19,4823 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Threaded Female
Fenolic
297,5423 RON - 311,8034 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Threaded Female
25.0 mm
Oțel inoxidabil
133,8941 RON - 140,3142 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Threaded Female
20.0 mm
Oțel inoxidabil
121,9923 RON - 127,839 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Threaded Female
20.0 mm
Oțel inoxidabil
113,0661 RON - 118,4889 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Threaded Female
15.0 mm
Oțel inoxidabil
  • din 14
Roată de mână 63.0 mm Tată M12 PP

10223109

Interval de preț
35,665 RON - 35,5007 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    63.0 mm
  • Tip montare
    Threaded Male
Roată de mână 40.0 mm Mamă M8 PP Negru

10364956

Interval de preț
15,7993 RON - 15,7172 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Material prizon
    Metal
  • Diametrul mânerului sferic
    40.0 mm
  • Tip montare
    Threaded Female
Roată de mână 63.0 mm Mamă M12 PP

10222713

Interval de preț
32,4887 RON - 32,3381 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material prizon
    Alamă
  • Diametrul mânerului sferic
    63.0 mm
  • Tip montare
    Threaded Female
Roată de mână moale 53.0 mm Tată M10 PP; TPE Negru

10637647

Interval de preț
53,1345 RON - 52,3598 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    53.0 mm
  • Tip montare
    Threaded Male