Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,5774 RON - 46,303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
47,412 RON - 48,1376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
47,412 RON - 48,1376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
13,376 RON - 15,9637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
15,0464 RON - 17,9626 RON | 51 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
10,3541 RON - 12,4448 RON | 32 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
10,7082 RON - 12,8498 RON | 241 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Through Hole
|
0.354 in
9.0 mm
|
PP
|
||
17,0186 RON - 17,0186 RON | 8 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
TPE
|
||
9,1729 RON - 10,9665 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
9,3727 RON - 9,3727 RON | 650 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
14,0469 RON - 16,9494 RON | 70 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
6,5683 RON - 7,1738 RON | 25 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
10,4599 RON - 19,8749 RON | 820 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
13,2528 RON - 13,2528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
17,1173 RON - 17,9351 RON | 6 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
24,1782 RON - 27,1492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
46,7684 RON - 68,7836 RON | 1 În stoc |
|
M12
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
7,3359 RON - 7,6943 RON | 75 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
10,1197 RON - 10,8843 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
13,2528 RON - 22,3347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina