Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,3892 RON - 13,7654 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
17,4834 RON - 19,6328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
43,2498 RON - 63,5948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
250,915 RON - 368,9862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8
|
Threaded Female
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
||
6,5883 RON - 7,0729 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
9,7069 RON - 10,9042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
18,3595 RON - 18,4418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
18,3595 RON - 18,4418 RON | 70 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
19,6739 RON - 19,7698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
10,3504 RON - 10,501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
19,6739 RON - 19,7698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
14,9368 RON - 15,0053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
15,9773 RON - 16,0595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
20,4817 RON - 20,5775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
15,9773 RON - 16,0595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
25,9444 RON - 32,2423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
|
Fenolic
|
||
19,6739 RON - 19,7698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
15,7172 RON - 15,7993 RON | 3 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
10,8843 RON - 22,2752 RON | 10 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
|
Fenolic
|
||
11,1307 RON - 11,3087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina