10213995
1340328
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 68,7836 RON |
5 - 9 | 55,0378 RON |
10 - 49 | 50,2185 RON |
50 + | 46,7684 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M12 |
---|---|
Thread Length | 32.0 mm |
Thread Length | 1.26 in |
Stud Material | Galvanized Steel |
Knob Diameter | 137.0 mm |
Knob Diameter | 5.394 in |
Number of Lobes | 3 |
Mount Type | Threaded Female |
Colour | Black |
Cap Color | Grey |
Commodity Code | 3926300090 |
Knob Material | PA |
Fitting Style | Threaded |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina