Meniu Caută

Mânere rotunde cu lobi - Prizon filetat

În stoc

Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
268 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
46,7631 RON - 47,4844 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
7,6222 RON - 7,6222 RON 3910 În stoc
40.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
46,1113 RON - 46,8506 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
47,412 RON - 48,1376 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
M10
Female
13.0 mm
PA
9,3727 RON - 9,3727 RON 640 În stoc
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
TPE
14,1089 RON - 14,1089 RON 70 În stoc
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
9,1729 RON - 10,9665 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
M6
Threaded Male
15.0 mm
PP
10,7082 RON - 12,8498 RON 241 În stoc
28.0 mm
M6
Threaded Through Hole
9.0 mm
PP
7,9626 RON - 7,9626 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
TPE
11,5914 RON - 11,5914 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
TPE
11,2814 RON - 13,4856 RON 828 În stoc
25.0 mm
M6
Threaded Male
38.0 mm
PP
17,7112 RON - 21,3679 RON 2 În stoc
60.0 mm
M10
Threaded Male
25.0 mm
PP
8,2967 RON - 9,9807 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PP
17,0186 RON - 17,0186 RON 8 În stoc
50.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
TPE
11,6373 RON - 13,9648 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PP
18,3595 RON - 18,4418 RON 70 În stoc
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
18,3595 RON - 18,4418 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
10,3504 RON - 10,501 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M5
Threaded Female
8.0 mm
PP
19,6739 RON - 19,7698 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
27,4354 RON - 27,5689 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M10
Threaded Female
32.0 mm
PP
  • din 14
Buton moale 40.0 mm M8 16.0 mm Oțel TPE

10271391

Interval de preț
7,6222 RON - 7,6222 RON

Niveluri de stoc
3910 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    40.0 mm
  • Înălțime totală
    45.0 mm
Buton moale 40.0 mm M8 25.0 mm Oțel TPE

10271407

Interval de preț
9,3727 RON - 9,3727 RON

Niveluri de stoc
640 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    40.0 mm
  • Înălțime totală
    54.0 mm
Buton moale 60.0 mm M8 20.0 mm Oțel TPE

10271537

Interval de preț
14,1089 RON - 14,1089 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    60.0 mm
  • Înălțime totală
    54.0 mm
Roată de mână 28.0 mm M6 9.0 mm PP

10275245

Interval de preț
12,8498 RON - 10,7082 RON

Niveluri de stoc
241 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    28.0 mm
  • Înălțime totală
    25.0 mm
  • Număr de lobi
    5
Roată de mână 38.0 mm M6 38.0 mm Oțel inoxidabil PP

10275559

Interval de preț
13,4856 RON - 11,2814 RON

Niveluri de stoc
828 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    38.0 mm
  • Material prizon
    Oțel inoxidabil
  • Diametrul mânerului sferic
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    61.0 mm
Roată de mână 60.0 mm M10 25.0 mm Oțel PP

10275498

Interval de preț
21,3679 RON - 17,7112 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    60.0 mm
  • Înălțime totală
    60.0 mm
Buton moale 50.0 mm M8 40.0 mm Oțel TPE

10271483

Interval de preț
17,0186 RON - 17,0186 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material prizon
    Oțel
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
  • Înălțime totală
    71.0 mm
Roată de mână 32.0 mm Mamă M6 PP

10222621

Interval de preț
18,4418 RON - 18,3595 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Material prizon
    Alamă
  • Diametrul mânerului sferic
    32.0 mm
  • Tip montare
    Threaded Female