Meniu Caută

Roată de mână M6 Oţel inoxidabil 304 PP

Numărul piesei Essentra:

10275559

Numărul piesei producătorului:

493935

808 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 13,4856 RON
100 + 11,2814 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

134,86 RON

10 x 13,4856 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Material prizon Oţel inoxidabil 304
Diametrul mânerului sferic 38.0 mm
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PP

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne