Meniu Caută

Roată de mână 28.0 mm M6 20.0 mm Oțel PP

Numărul piesei Essentra:

10275214

Numărul piesei producătorului:

493901

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 9,9807 RON
100 + 8,2967 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

99,81 RON

10 x 9,9807 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Lungimea filetului 20.0 mm
Material prizon Oțel
Diametrul mânerului sferic 28.0 mm
Înălțime totală 45.0 mm
Număr de lobi 5
Tip montare Threaded Male
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090
Material mâner sferic PP
Stil articulație Prizon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne