Meniu Caută

Inserţii rotunde cu filet metalic

În stoc

Inserțiile rotunde cu filet au un filet interior pentru picioare și suporturi de nivelare reglabile. Firele lor metalice asigură o potrivire lină, sigură și durabilă, cu mulaje din două piese care se potrivesc perfect în tuburi.Filetul metalic permite o fixare lină, sigură și durabilă, iar turnarea din două piese se fixează strâns în tuburi.Prezintă filet interior pentru a permite picioare și console ajustabile de nivelare.Sunt ideale pentru aplicații intense și sunt realizate din aliaj de aluminiu turnat. Material: HDPE, PA Culoare: Negru, Gri Cod Serie: SR1571, SR5438

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
84 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Culoare Dimensiune șurub h Capacitate portantă statică maximă D Interval de grosime perete compatibil Cumpără
0,957 RON - 2,1015 RON 500 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,4355 RON - 3,159 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,9198 RON - 2,0201 RON 8000 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,3266 RON - 2,9149 RON 1450 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,8742 RON - 4,1216 RON 1345 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,2463 RON - 4,9351 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,3926 RON - 5,2605 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,8711 RON - 6,3045 RON 300 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,6052 RON - 5,7214 RON 66 În stoc
35.0 mm
Negru
35.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
4,8251 RON - 10,6023 RON 390 În stoc
34.0 mm
Negru
34.0 mm
40.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
2,9774 RON - 6,5485 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,4192 RON - 5,3283 RON 540 În stoc
25.0 mm
Negru
25.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,9937 RON - 4,3657 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,1001 RON - 4,6097 RON 1600 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,4989 RON - 5,5046 RON 53 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
7,0315 RON - 15,4561 RON 162 În stoc
35.0 mm
Negru
35.0 mm
50.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
5,4498 RON - 11,9582 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Negru
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,8839 RON - 1,9388 RON 900 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
19.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,1045 RON - 2,4268 RON 7800 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,4621 RON - 3,2267 RON 686 În stoc
20.0 mm
Negru
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • din 5
2 Threaded Insert M8 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285923

Interval de preț
2,1015 RON - 0,957 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M6 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285916

Interval de preț
2,0201 RON - 0,9198 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285954

Interval de preț
2,9149 RON - 1,3266 RON

Niveluri de stoc
1450 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10285992

Interval de preț
4,1216 RON - 1,8742 RON

Niveluri de stoc
1345 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286111

Interval de preț
6,3045 RON - 2,8711 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M8 Round 25.0 mm PA Black

10248270

Interval de preț
5,7214 RON - 2,6052 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248317

Interval de preț
10,6023 RON - 4,8251 RON

Niveluri de stoc
390 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm PA Black

10248287

Interval de preț
5,3283 RON - 2,4192 RON

Niveluri de stoc
540 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286043

Interval de preț
4,6097 RON - 2,1001 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286081

Interval de preț
5,5046 RON - 2,4989 RON

Niveluri de stoc
53 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248324

Interval de preț
15,4561 RON - 7,0315 RON

Niveluri de stoc
162 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 19.0 mm 1-1.5 Black

10285909

Interval de preț
1,9388 RON - 0,8839 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Interval de preț
2,4268 RON - 1,1045 RON

Niveluri de stoc
7800 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285985

Interval de preț
3,2267 RON - 1,4621 RON

Niveluri de stoc
686 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE