Meniu Caută

2 Threaded Insert M8 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

Inserție și glisor pentru tub rotund, negru lustruit, cu filete interne pentru a găzdui suporturi și picioare reglabile de nivelare. Sunt concepute pentru a fi introduse în tuburi rotunde sau tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor sau bazele canapelei. Filetul lor metalic permite o reglare bună și repetabilă. Fabricate din material HDPE.
Numărul piesei Essentra:

10286074

Numărul piesei producătorului:

498577

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 5,392 RON
100 + 2,4524 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

53,92 RON

10 x 5,392 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 50.0 mm
H 20.0 mm
h 20.0 mm
Interval de grosime perete compatibil 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Material HDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne