Meniu Caută

2 Threaded Insert M6 Round 19.0 mm 1-1.5 Black

Yellow HDPE threaded o-ring plug is equipped with an o-ring to protect M8 x 1 metric threads from leakage with a water tight seal.
Numărul piesei Essentra:

10285909

Numărul piesei producătorului:

498560

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,9872 RON
1000 + 0,906 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

198,72 RON

100 x 1,9872 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 19.0 mm
H 20.0 mm
h 20.0 mm
Interval de grosime perete compatibil 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Material HDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne