Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde

În stoc

Inserțiile și glisierele rotunde oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor rotunde. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Sunt disponibile o selecție de diferite tipuri și stiluri:

  • Inserțiile rotunde ușoare sunt ușor de asamblat și au un finisaj de înaltă calitate. Produsele din gama imperială au o tijă simplă, în timp ce produsele din gama metrică au o tijă cu nervuri.
  • Inserțiile pentru capete de tuburi din polietilenă de joasă densitate sunt moletate, pentru o potrivire perfectă și pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului.
  • Inserțiile rotunde standard sunt, de asemenea, canelate, pentru o instalare ușoară, o potrivire sigură și pentru a ascunde marginile ascuțite.
  • Inserțiile rotunde bombate oferă o notă de finisare plăcută articolelor tubulare de înaltă calitate.

Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
  • Oferă un aspect finit și protecție la capătul tuburilor, stâlpilor sau bastoanelor.
  • Inserții cu fixare prin împingere, nervurate, pentru aderență maximă, sau cu tijă simplă, pentru o aplicare uniformă.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv mobilă, construcții și industriale.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Culoare: Negru, Alb, Gri, Portocaliu, Galben, Roșu, Maro, Albastru, Verde Cod Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
549 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D H h Material Grosime maximă perete Minimum Wall Thickness Tip Cumpără
0,601 RON - 1,9383 RON 11400 În stoc
26.0 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
1,6083 RON - 3,5357 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
2.0 mm
1
0,946 RON - 1,725 RON 950 În stoc
30.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
1,0788 RON - 2,6424 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
1,1192 RON - 2,7381 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
1,1267 RON - 2,7518 RON 800 În stoc
38.0 mm
12.0 mm
PE
3.5 mm
1.5 mm
1
1,1192 RON - 2,7381 RON 550 În stoc
36.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,8161 RON - 1,4754 RON 600 În stoc
27.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
1,0747 RON - 2,6424 RON 50 În stoc
35.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
1
1,0474 RON - 2,5654 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
1,1678 RON - 2,875 RON 250 În stoc
37.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
1,228 RON - 3,012 RON 20 În stoc
40.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
1,0747 RON - 2,6424 RON 150 În stoc
35.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
1
2,0735 RON - 4,5858 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
12.0 mm
PE
3.5 mm
0.8 mm
1
1,1843 RON - 2,7092 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
0,716 RON - 1,578 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
2,8614 RON - 6,4936 RON 225 În stoc
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
12,6808 RON - 25,9331 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
12,1225 RON - 24,7899 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
21.0 mm
PE
5.0 mm
2.5 mm
1
0,308 RON - 0,8099 RON 9000 În stoc
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
  • din 28
Inserții pentru tuburi rotunde 26.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Negru

10246580

Interval de preț
1,9383 RON - 0,601 RON

Niveluri de stoc
11400 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Negru
Inserții pentru tuburi rotunde 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Gri

10183458

Interval de preț
1,725 RON - 0,946 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosime maximă perete
    2.0 mm
  • Culoare
    Gri
Inserții pentru tuburi rotunde 38.0 mm 1.5 mm 3.5 mm PE Gri

10183564

Interval de preț
2,7518 RON - 1,1267 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosime maximă perete
    3.5 mm
  • Culoare
    Gri
Inserții pentru tuburi rotunde 36.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Alb

10183502

Interval de preț
2,7381 RON - 1,1192 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosime maximă perete
    2.0 mm
  • Culoare
    Alb
Inserții pentru tuburi rotunde 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Negru

10183427

Interval de preț
1,4754 RON - 0,8161 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Negru
Inserții pentru tuburi rotunde 35.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Gri

10183496

Interval de preț
2,6424 RON - 1,0747 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    2.5 mm
  • Culoare
    Gri
Inserții pentru tuburi rotunde 37.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Gri

10183540

Interval de preț
2,875 RON - 1,1678 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    37.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosime maximă perete
    2.0 mm
  • Culoare
    Gri
Inserții pentru tuburi rotunde 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Alb

10330791

Interval de preț
3,012 RON - 1,228 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Alb
Inserții pentru tuburi rotunde 35.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Alb

10330784

Interval de preț
2,6424 RON - 1,0747 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    2.5 mm
  • Culoare
    Alb
Glisor rotund 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Gri

10121689

Interval de preț
6,4936 RON - 2,8614 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Grosime maximă perete
    20.0 mm
  • Culoare
    Gri
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076910

Interval de preț
0,8099 RON - 0,308 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Gri