Meniu Caută

Glisor rotund 32.0 mm 2.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Gri

Round Inserts offer easy assembly and a high quality finish to a variety of tubular products.
Numărul piesei Essentra:

10121832

Numărul piesei producătorului:

111801

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,578 RON
1000 + 0,716 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

157,80 RON

100 x 1,578 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 32.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Grosime maximă perete 3.0 mm
Culoare Gri
Finalizare Erodat
Material LDPE - PIR
Tip 1
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne