Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde 36.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Negru

Această inserție de tub rotund adaugă un aspect lustruit și protecție la capetele tuburilor rotunde și stâlpilor. Are o aderență excelentă și o potrivire perfectă pentru calibrele tubului, ceea ce face instalarea simplă. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite.
Numărul piesei Essentra:

10183526

Numărul piesei producătorului:

085036069903

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 2,8066 RON
250 - 999 1,594 RON
1000 + 1,1472 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

140,33 RON

50 x 2,8066 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 36.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Grosime maximă perete 2.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Texturat
Material PE
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne