Inserțiile și glisierele rotunde oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor rotunde. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Sunt disponibile o selecție de diferite tipuri și stiluri:
Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Culoare: Negru, Alb, Gri, Portocaliu, Galben, Roșu, Maro, Albastru, Verde Cod Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | H | h | Material | Grosime maximă perete | Minimum Wall Thickness | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1684 RON - 0,856 RON | 5633 În stoc |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,3107 RON - 0,8323 RON | 7500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,6181 RON - 0,808 RON | 850 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2871 RON - 0,5925 RON | 4850 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,4971 RON - 0,6033 RON | 4500 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,4613 RON - 1,2428 RON | 50 În stoc |
1.248 in
31.7 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
| 10,2616 RON - 19,9303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.134 in
105.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
LDPE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1684 RON - 0,856 RON | 20000 În stoc |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,2724 RON - 0,5816 RON | 4300 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 1,4649 RON - 3,8123 RON | 192 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,3217 RON - 0,8365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,6258 RON - 1,8168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,2246 RON - 0,4894 RON | 28650 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,7748 RON - 2,4811 RON | 2970 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,4971 RON - 0,6033 RON | 1950 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,6366 RON - 1,6757 RON | 3000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,6566 RON - 1,9523 RON | 1100 În stoc |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,6319 RON - 7,362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 4,1472 RON - 10,1685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
LDPE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,299 RON - 0,6548 RON | 16500 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina