Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde

În stoc

Inserțiile și glisierele rotunde oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor rotunde. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Sunt disponibile o selecție de diferite tipuri și stiluri:

  • Inserțiile rotunde ușoare sunt ușor de asamblat și au un finisaj de înaltă calitate. Produsele din gama imperială au o tijă simplă, în timp ce produsele din gama metrică au o tijă cu nervuri.
  • Inserțiile pentru capete de tuburi din polietilenă de joasă densitate sunt moletate, pentru o potrivire perfectă și pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului.
  • Inserțiile rotunde standard sunt, de asemenea, canelate, pentru o instalare ușoară, o potrivire sigură și pentru a ascunde marginile ascuțite.
  • Inserțiile rotunde bombate oferă o notă de finisare plăcută articolelor tubulare de înaltă calitate.

Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
  • Oferă un aspect finit și protecție la capătul tuburilor, stâlpilor sau bastoanelor.
  • Inserții cu fixare prin împingere, nervurate, pentru aderență maximă, sau cu tijă simplă, pentru o aplicare uniformă.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv mobilă, construcții și industriale.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Culoare: Negru, Alb, Gri, Portocaliu, Galben, Roșu, Maro, Albastru, Verde Cod Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Image
Type 4 - Aplicații intense
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
549 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D H h Material Grosime maximă perete Minimum Wall Thickness Tip Cumpără
0,5654 RON - 1,1131 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
1
0,5888 RON - 1,0767 RON 50 În stoc
22.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
0,6287 RON - 1,1497 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,538 RON - 1,061 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
37,7366 RON - 46,8817 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
5.0 mm
1
4,1472 RON - 7,2841 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
5,503 RON - 16,6551 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.1 mm
21.0 mm
PE
4.0 mm
1.8 mm
1
6,6127 RON - 20,0162 RON 5 În stoc
70.0 mm
21.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
9,7033 RON - 36,8976 RON 875 În stoc
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,3535 RON - 0,8663 RON 900 În stoc
28.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3535 RON - 0,9382 RON 2552 În stoc
30.0 mm
12.4 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1927 RON - 0,385 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,5502 RON - 1,3232 RON 400 În stoc
34.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,3535 RON - 0,8663 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
12.4 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2246 RON - 0,4894 RON 8830 În stoc
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
3,053 RON - 6,9824 RON 225 În stoc
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,8971 RON - 2,1963 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,1939 RON - 2,723 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
2.0 mm
1
0,4665 RON - 0,9798 RON 150 În stoc
16.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,299 RON - 0,6548 RON 5630 În stoc
22.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
  • din 28
Inserții pentru tuburi rotunde 22.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Alb

10183298

Interval de preț
1,0767 RON - 0,5888 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Alb
Inserții pentru tuburi rotunde 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Negru

10330838

Interval de preț
20,0162 RON - 6,6127 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosime maximă perete
    4.5 mm
  • Culoare
    Negru
Inserții pentru tuburi rotunde 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Alb

10076217

Interval de preț
36,8976 RON - 9,7033 RON

Niveluri de stoc
875 În stoc
Caracteristici
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosime maximă perete
    4.0 mm
  • Culoare
    Alb
Inserții pentru tuburi rotunde 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Alb

10075982

Interval de preț
0,8663 RON - 0,3535 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Alb
Inserții pentru tuburi rotunde 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Alb

10076019

Interval de preț
0,9382 RON - 0,3535 RON

Niveluri de stoc
2552 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Alb
Inserții pentru tuburi rotunde 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Alb

10076026

Interval de preț
1,3232 RON - 0,5502 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Alb
Inserții pentru tuburi rotunde 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Alb

10075937

Interval de preț
0,4894 RON - 0,2246 RON

Niveluri de stoc
8830 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosime maximă perete
    2.0 mm
  • Culoare
    Alb
Glisor rotund 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Gri

10121672

Interval de preț
6,9824 RON - 3,053 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Gri
Inserții pentru tuburi rotunde 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Alb

10075890

Interval de preț
0,9798 RON - 0,4665 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosime maximă perete
    2.0 mm
  • Culoare
    Alb
Inserții pentru tuburi rotunde 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Alb

10075968

Interval de preț
0,6548 RON - 0,299 RON

Niveluri de stoc
5630 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosime maximă perete
    2.0 mm
  • Culoare
    Alb