Meniu Caută

Glisor rotund 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Gri

Round Inserts offer easy assembly and a high quality finish to a variety of tubular products.
Numărul piesei Essentra:

10121672

Numărul piesei producătorului:

111727

225 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 6,9824 RON
250 + 3,053 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

174,56 RON

25 x 6,9824 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 65.0 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 3.0 mm
Culoare Gri
Finalizare Lustruit
Material LDPE - PIR
Tip 1
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne