Meniu Caută

Inserții pentru tuburi rotunde

În stoc

Inserțiile și glisierele rotunde oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor rotunde. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Sunt disponibile o selecție de diferite tipuri și stiluri:

  • Inserțiile rotunde ușoare sunt ușor de asamblat și au un finisaj de înaltă calitate. Produsele din gama imperială au o tijă simplă, în timp ce produsele din gama metrică au o tijă cu nervuri.
  • Inserțiile pentru capete de tuburi din polietilenă de joasă densitate sunt moletate, pentru o potrivire perfectă și pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite ale tubului.
  • Inserțiile rotunde standard sunt, de asemenea, canelate, pentru o instalare ușoară, o potrivire sigură și pentru a ascunde marginile ascuțite.
  • Inserțiile rotunde bombate oferă o notă de finisare plăcută articolelor tubulare de înaltă calitate.

Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
  • Oferă un aspect finit și protecție la capătul tuburilor, stâlpilor sau bastoanelor.
  • Inserții cu fixare prin împingere, nervurate, pentru aderență maximă, sau cu tijă simplă, pentru o aplicare uniformă.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv mobilă, construcții și industriale.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Culoare: Negru, Alb, Gri, Portocaliu, Galben, Roșu, Maro, Albastru, Verde Cod Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Aplicații intense
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
549 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D H h Material Grosime maximă perete Minimum Wall Thickness Tip Cumpără
2,3128 RON - 4,6503 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
20.0 mm
LDPE
4.0 mm
2.0 mm
0,1588 RON - 0,4259 RON 6630 În stoc
12.7 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4 - Aplicații intense
32,8052 RON - 40,754 RON Solicitați termenul de livrare aici
140.0 mm
34.0 mm
PE
6.5 mm
2.0 mm
1
18,516 RON - 28,5916 RON 10 În stoc
120.0 mm
28.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
12,6808 RON - 25,9331 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
10,647 RON - 21,7727 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
12,1225 RON - 24,7899 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
21.0 mm
PE
5.0 mm
2.5 mm
1
36,0352 RON - 44,7948 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
2.0 mm
1
17,3327 RON - 26,7111 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
19,0715 RON - 29,4493 RON 10 În stoc
120.0 mm
28.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
36,0352 RON - 44,7948 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
34.0 mm
PE
7.0 mm
2.0 mm
1
12,6808 RON - 25,9331 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
28.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
18,516 RON - 28,5916 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0 mm
28.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,3535 RON - 0,8663 RON 900 În stoc
28.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,5502 RON - 1,3232 RON 400 În stoc
34.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,5153 RON - 3,281 RON 1160 În stoc
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,1932 RON - 4,7453 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,1984 RON - 0,4748 RON 4370 În stoc
12.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,0939 RON - 2,6717 RON 20 În stoc
38.0 mm
12.0 mm
PE
3.5 mm
1.5 mm
1
2,0735 RON - 4,5858 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
12.0 mm
PE
3.5 mm
0.8 mm
1
  • din 28
Rotund Inserții pentru tuburi rotunde 12.7 mm 16 Negru LDPE - PIR

10092880

Interval de preț
0,4259 RON - 0,1588 RON

Niveluri de stoc
6630 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.7 mm
  • Grosime maximă perete
    16.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Lustruit
  • Material
    LDPE - PIR
Inserții pentru tuburi rotunde 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Alb

10183854

Interval de preț
28,5916 RON - 18,516 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • D
    120.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosime maximă perete
    4.0 mm
  • Culoare
    Alb
Inserții pentru tuburi rotunde 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Negru

10330883

Interval de preț
29,4493 RON - 19,0715 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • D
    120.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosime maximă perete
    4.0 mm
  • Culoare
    Negru
Inserții pentru tuburi rotunde 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Alb

10075982

Interval de preț
0,8663 RON - 0,3535 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Alb
Inserții pentru tuburi rotunde 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Alb

10076026

Interval de preț
1,3232 RON - 0,5502 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Alb
Inserții pentru tuburi rotunde 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Alb

10076071

Interval de preț
3,281 RON - 1,5153 RON

Niveluri de stoc
1160 În stoc
Caracteristici
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Culoare
    Alb
Round Tube Insert 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076231

Interval de preț
0,4748 RON - 0,1984 RON

Niveluri de stoc
4370 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Grosime maximă perete
    2.0 mm
  • Culoare
    Gri
Inserții pentru tuburi rotunde 38.0 mm 1.5 mm 3.5 mm PE Alb

10183557

Interval de preț
2,6717 RON - 1,0939 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosime maximă perete
    3.5 mm
  • Culoare
    Alb