Meniu Caută

Inserții pentru tuburi pătrate - Multifunctionale PCR

În stoc

Square inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILQPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h AxA h1 Grosime maximă perete Minimum Wall Thickness Cumpără
0,2315 RON - 0,3601 RON 4600 În stoc
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,6447 RON - 0,7164 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,7164 RON - 0,796 RON 4500 În stoc
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,9815 RON - 1,0905 RON 5000 În stoc
15.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1,543 RON - 1,7144 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,2137 RON - 0,3325 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,5861 RON - 0,6512 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4,6872 RON - 7,2912 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,8901 RON - 0,989 RON 4000 În stoc
14.5 mm
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
1,1288 RON - 1,2542 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5 mm
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,298 RON - 1,4423 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1723 RON - 0,2681 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2,0978 RON - 2,3308 RON 2850 În stoc
24.0 mm
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
3,9058 RON - 4,3398 RON 1500 În stoc
25.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
5,2854 RON - 8,2218 RON 860 În stoc
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
0,1441 RON - 0,2242 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
6,1187 RON - 6,7986 RON 790 În stoc
25.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
0,1558 RON - 0,2423 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
5,5496 RON - 8,6327 RON 590 În stoc
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
5,8272 RON - 6,4747 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
110.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • din 2
Pătrat Inserție tub 30.0 mm Negru LDPE - PCR

20752927

Interval de preț
0,3601 RON - 0,2315 RON

Niveluri de stoc
4600 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
Pătrat Inserție tub 50.0 mm Negru LDPE - PCR

20753009

Interval de preț
0,796 RON - 0,7164 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    2.5 mm
Pătrat Inserție tub 60.0 mm Negru LDPE - PCR

20753047

Interval de preț
1,0905 RON - 0,9815 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosime maximă perete
    3.5 mm
Pătrat Inserție tub 55.0 mm Negru LDPE - PCR

20753030

Interval de preț
0,989 RON - 0,8901 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    55.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Grosime maximă perete
    4.5 mm
Pătrat Inserție tub 80.0 mm Negru LDPE - PCR

20753092

Interval de preț
2,3308 RON - 2,0978 RON

Niveluri de stoc
2850 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    80.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Grosime maximă perete
    5.0 mm
Pătrat Inserție tub 90.0 mm Negru LDPE - PCR

20753108

Interval de preț
4,3398 RON - 3,9058 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Grosime maximă perete
    5.0 mm
Pătrat Inserție tub 100.0 mm Negru LDPE - PCR

20752798

Interval de preț
8,2218 RON - 5,2854 RON

Niveluri de stoc
860 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Grosime maximă perete
    4.0 mm
Pătrat Inserție tub 120.0 mm Negru LDPE - PCR

20752835

Interval de preț
6,7986 RON - 6,1187 RON

Niveluri de stoc
790 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    120.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Grosime maximă perete
    6.0 mm
Pătrat Inserție tub 100.0 mm Negru LDPE - PCR

20752804

Interval de preț
8,6327 RON - 5,5496 RON

Niveluri de stoc
590 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Grosime maximă perete
    8.0 mm