Meniu Caută

Pătrat Inserție tub 90.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20753108

Numărul piesei producătorului:

20753108

1500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 4,3398 RON
500 + 3,9058 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

433,98 RON

100 x 4,3398 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 6.0 mm
Material LDPE - PCR
Culoare Negru
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne