Meniu Caută

Pătrat Inserție tub 22.0 mm Negru LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20752903

Numărul piesei producătorului:

20752903

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 0,3325 RON
3000 - 14999 0,2375 RON
15000 + 0,2137 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

99,75 RON

300 x 0,3325 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
AxA 22.0 mm
h1 5.0 mm
h 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Grosime maximă perete 3.5 mm
Material LDPE - PCR
Culoare Negru
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne